??
Выбор CAD модели
K1348.0540073000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1348 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1348.0540073000
BESTKIPP
Order No.
K1348.0540073000
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
Angle
°
A
Width
47 mm
A1
Distance
30 mm
A3
Distance
40 mm
B
Width
60 mm
B2
Distance
40 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diameter
5,3 mm
D2
Diameter
6,5 mm
H
Height
19,5 mm
H1
Height
6 mm
GEW
Approx. weight
0.1724 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329151
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Embedded user actions